text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
higiéniai területre
Alak
A
Form definition
without fastening holes
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=D1 (inch)
1/2-13
D=talpátmérő
50
H1=Teljes magasság
238
H=Magasság
20
L=menethossz
104
Acélkulcs
1.4301
D2
24
H2
48
H3
134
L1
85
L2
70
L3
190
SW
1/2
SW
3/4
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
5
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
Description

Anyag

Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4301.

Gumifeltét (NBR) 85 Shore +/-5, FDA tanúsítvány.

Gumi tömítés, szilikon, FDA tanúsítvány.

Kivitel
Magasfényű polírozott talp.
Fémtiszta menetes orsó.
Fekete gumifeltét.
Kék gumitömítés.
További információk
A 3-A Sanitary Standard szabvány szerint tanúsított.

A felület kiváló minősége és a menetes járatok 2-szeres tömítése, valamint az állítható gépláb tengelycsuklójának különleges tömítése megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a tisztítási időket minimálisra csökkenti.

A gépláb 3-A emblémával kerül szállításra.
Kullanım
A gépláb kifejezetten az élelmiszeriparban, a söriparban, a tejiparban, az üdítőital-iparban és a gyógyszeriparban használt gépekhez, berendezésekhez és készülékekhez alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) Állítási tartomány
Accessory
Menetburkolat 27791-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak