T-Horonycsavar nehéz kivitel acél barnított 07041-05-2A5L24
- Gyors szerelés
Sales unit
22,24 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
T-Horonycsavar
Kivitel 1
nehéz kivitel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
A hüvelykben
1/2
B hüvelykben
1.000
D1 hüvelykben
1/2-13
E1 hüvelykben
0.875
E2 hüvelykben
0.875
K hüvelykben
0.313
L
collban
1.500
UNSPSC Code
31161506
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.