text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-Horonycsavar
Kivitel 1
könnyűszerkezetes kivitel
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
A hüvelykben
5/8
B hüvelykben
2.000
D1 hüvelykben
5/8-11
E1 hüvelykben
1.125
E2 hüvelykben
1.125
K hüvelykben
0.406
L collban
7.000
UNSPSC Code
31161506
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak