text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tőcsavar
Kivitel 1
sík
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
D=Menet
5/8-11
B1 hüvelykben
1.750
B2 hüvelykben
1.750
L collban
8.000
UNSPSC Code
31161509
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought