Tőcsavar Szabványos edzett acél barnított 07020-02-L36A30
- Menet mindkét oldalon központi szárral
- Hatlap behajtású kivitelek kaphatók
Mennyiségi egység
2,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tőcsavar
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
D=Menet
5/16-18
B1 hüvelykben
1.000
B2 hüvelykben
1.000
L
collban
2.500
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.