Gömb kompenzálóelem szerelési egység edzett acél edzett és barnított 07420-01-11CM
- Egyenetlenségek kiegyenlítésére
Sales unit
3,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Gömb kompenzálóelem
Kivitel 1
szerelési egység
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
Alábbiakhoz
3/16, 1/4
D hüvelykben
0.281
D1 hüvelykben
0.625
H hüvelykben
0.188
UNSPSC Code
31162800
α
8, 5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.