text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Anya
Kivitel 1
t-horonyhoz
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D=Menet
3/4-10
B hüvelykben
1-5/8
B1 hüvelykben
1
H hüvelykben
1.000
H1 hüvelykben
0.625
L collban
1.750
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
Az utolsó csavarmenet nem teljes, így az ellenpár nem csavarozható át teljesen.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak