Szorítókar nagy teljesítményű termoplaszt szignálzöld, RAL 6032 06610-50-2A286X50
- 7 színváltozat
Sales unit
5,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
high performance thermoplastic
Main
colour
signal green RAL 6032
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
A1=Handle length
74,8
A=Handle length
65,2
H3=handle height
42,6
L=thread length
50
X=thread (inch)
1/4-20
B
10,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
18,6
H4
47,1
No. of
teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description
Product description
The plastic clamping lever with ergonomic grip design offers a high-quality, modern appearance in combination with very pleasant haptics.
The clamping lever is made of a special high-performance plastic and is available in many standard colours.
The advantages of the clamping lever are high rigidity and strength. The light weight make it ideal for mobile applications.
The clamping lever is made of a special high-performance plastic and is available in many standard colours.
The advantages of the clamping lever are high rigidity and strength. The light weight make it ideal for mobile applications.
Material
High performance fibreglass reinforced thermoplastic.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Version
Steel parts black oxidised.
Note
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Method of operation
A fogantyúkar fogaskoszorúval van rögzítve a fogazott betétben, amikor nem működtetik, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. A fogantyú kar felemelésével a pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Kullanım
Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Előnyök
Hét színváltozatban.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok és speciális kivitelek.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
Nagy hőállóságú műanyag, feketésszürke
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
Nagy hőállóságú műanyag, feketésszürke
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.