text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
75
A=Fogantyúhossz
65
H3=fogantyúmagasság
41,5
L=menethossz
30
X=menet (inch)
1/4-20
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyag, cink présöntvény fogasgyűrű.
acélelemek, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
acélelemek, fényes.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought