text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
flat
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
jet black RAL 9005
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
91
A=Handle length
80
H3=handle height
38
L=thread length
15
X=thread (inch)
5/16-18
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description

Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Az acél elemek barnítottak.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak