Clamping lever steel ruby red RAL3003 satin finish 06443-3A427X40
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Előnye: igen robusztus és szilárd, mindezt az acélnak köszönhetően
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Sales unit
16,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
steel
Surface finish
body
satin finish
Main
colour
ruby red RAL3003
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
A1=Handle length
91
A=Handle length
80
H3=handle height
54,5
L=thread length
40
X=thread (inch)
3/8-16
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description
Anyag
Fogantyúkar, 1.0401.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkarok, műanyag bevonatú, finom felületi struktúrával.
Acélelemek, barnított.
Acélelemek, barnított.
További információk
Alapkivitel:
vörös RAL 3003, finomszerkezet.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
vörös RAL 3003, finomszerkezet.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.