Szorítókar 2 komponens műanyag feketésszürke, RAL 7021 06615-2A301X50
Mennyiségi egység
11,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Clamping lever
Version 1
dual component
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Component
colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
74,4
H3=handle height
41,2
L=thread length
50
X=thread (inch)
5/16-18
A
64,9
B
17,6
D
13,5
D1
17,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
12,5
H4
45,2
No. of
teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
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
Fogantyú:
Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.
Acél elemek:
Nemesacél, 1.4305 (megfelel AISI 303).
További információk
A kemény és puha komponensek alapkivitelben feketésszürke RAL 7021 színben kerülnek kiszállításra.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.