text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
dual component
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Component colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
91,2
H3=handle height
51,6
L=thread length
20
X=thread (inch)
3/8-16
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Description

Anyag
Fogantyú:
Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.
Acél elemek:
5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
További információk
A kemény és puha komponensek alapkivitelben feketésszürke RAL 7021 színben kerülnek kiszállításra.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok, színkombinációk és speciális kivitelek.
A „H1” méret felár ellenében más hosszokban is szállítható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak