Szorítókar 2 komponens műanyag feketésszürke, RAL 7021 06614-2A301X20
Sales unit
7,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
dual component
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Component
colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
74,4
H3=handle height
41,2
L=thread length
20
X=thread (inch)
5/16-18
A
64,9
B
17,6
D
13,5
D1
17,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
12,5
H4
45,2
No. of
teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
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
Description
Anyag
Fogantyú:
Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.
Acél elemek:
5.8 szilárdsági osztály.
Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.
Acél elemek:
5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
További információk
A kemény és puha komponensek alapkivitelben feketésszürke RAL 7021 színben kerülnek kiszállításra.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok, színkombinációk és speciális kivitelek.
A „H1” méret felár ellenében más hosszokban is szállítható.
A „H1” méret felár ellenében más hosszokban is szállítható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.