Szorítókar 2 komponens műanyag feketésszürke, RAL 7021 06604-1A201
Mennyiségi egység
5,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
2 komponens
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
A1=Fogantyúhossz
48,1
H3=fogantyúmagasság
30
T=menetmélység
9
X=menet (inch)
1/4-20
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
Menettípus
belső menet
Méret
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyú:
Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.
Acél elemek:
5.8 szilárdsági osztály.
Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.
Acél elemek:
5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
A kemény és puha komponensek alapkivitelben feketésszürke RAL 7021 színben kerülnek kiszállításra.
Egyedi igényre
További belső menetek, színkombinációk és speciális kivitelek.
A „H1” méret felár ellenében más hosszokban is szállítható.
A „H1” méret felár ellenében más hosszokban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.