Szorítókar eco műanyag feketésszürke, RAL 7021 06613-03-2A31
- Kireteszelés nyomással
- Zárt fogantyúkontúr zavaróélek nélkül
Sales unit
3,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
brass
Surface finish
component
bright
A1=Handle length
75
A=Handle length
65,2
H3=handle height
41,9
T=thread depth
9
X=thread
5/16-18
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
No. of
teeth
12
Size
2
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161600
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Fogantyú és betét erősített termoplasztból.
Persely, sárgaréz. vagy acél.
Persely, sárgaréz. vagy acél.
Kivitel
Sárgaréz, fémtiszta.
Acél, kékre passzivált.
Acél, kékre passzivált.
Működési mód
A fogantyúkar a fogaskoszorú révén, nem működtetett állapotban rögzített, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. Lenyomással a fogantyú pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.