text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett markolat
Kivitel 1
fogantyúval
Alak
M
Alaktípus
harántfurattal
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D2=D2 (inch)
18
D=furat
0,25
H=Magasság
36
T=furatmélység
10
D3
10
D4
M4
Fedél színe
világosszürke, RAL 7035
H1
15
H2
16
H3
5,5
L1
18,5
Menettípus
illesztett furat
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Rajzi hivatkozás
M alak: harántfurattal és hernyócsavarral
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought