Recézett markolat fogantyúval termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06268-22CM6
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- A NOVO grip termékcsalád egyet jelent az igényes megjelenéssel és az ergonomikus kialakítással
- H alak: harántfurat nélkül
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
10,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Knurled knob
Version 1
with handle
Form
H
Form definition
without transverse hole
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
50
D2=D2 (inch)
18
D=bore
0,25
H=Height
36
T=bore depth
10
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D3
10
H1
15
H2
16
L1
18,5
Size
2
Thread type
reamed hole
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Rajzi hivatkozás
H alak: harántfurat nélkül
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.