Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Több
Kevesebbet
Recézett görgők fogantyúval, H alak, harántfurat nélkül - inch
kezdet
8,91 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Recézett görgők fogantyúval, M alak, harántfurattal és hernyócsavarral - inch
kezdet
10,92 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak D méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
Rajzi hivatkozás
H alak: keresztfurat nélkül
M alak: keresztfurattal és hernyócsavarral
M alak: keresztfurattal és hernyócsavarral