text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Belső menet
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
D1=Külső átmérő
83
D2=D2 (inch)
1/2-13
L3=magasság
40
D3
35
D4
31,5
H2
14
L1
28
UNSPSC Code
31162802

Leírás

Anyag
Kézikerék, PF 31 duroplaszt. Persely, acél, barnított.
Kivitel
fényesre polírozott, fekete.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought