text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Kivitel 2
rögzített
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú rögzített
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
500
D2=D2 (inch)
1
L3=magasság
72
D3≈
78
Fogantyú
Gömbfogantyú
Küllők száma
5
L1
45
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék, szürkeöntvény.
Gömbfogantyú, acél.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought