text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
DIN
DIN 950
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
160
D2=D2 (inch)
0,5
L3=magasság
40
D3≈
32
Fogantyú
fogantyú nélkül
Küllők száma
3
L1
20
UNSPSC Code
31162802
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
Kézikerék, alumínium, tengely elem acél, barnított
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak