text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Crank handle
Version 1
reamed hole
Version 2
without transverse hole
Form
C
Form definition
with fold-down grip
Product type
folding grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey
A=Centre distance
125
D2=Fastening hole (inch)
0,5
H1=Handle height
83
H=Height
140
L=Length
161
D
36
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
Size
3
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
Az agy burkolata szereletlenül kerül szállításra.
A forgatókarok keresztcsapolással vagy axiálisan hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349), a tengelyen reteszkapcsolat révén rögzíthetőek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought