text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
Az agy burkolata szereletlenül kerül szállításra.
A forgatókarok keresztcsapolással vagy axiálisan hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349), a tengelyen reteszkapcsolat révén rögzíthetőek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought