Fogantyú forgatható hőre keményedő műanyag fényesre polírozott fekete 06316-11A2009
- Fogantyúk forgatható fogantyús tömör kézikerekekhez (06287)
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
- magasfényű polírozott
Mennyiségi egység
11,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Kivitel 2
ovális
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fényesre polírozott fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
fémtiszta
D1=Külső átmérő
25
D=Menet (inch)
1/4-20
L1=Fogantyúhossz
54,7
L=menethossz
9
D2
8
D3
18
L2
4,5
Menettípus
külső menet
Méret
1
SW
7
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Tengely, acél, nikkelezett vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél, fémtiszta.
Feszítő gyűrűk, nemesacél.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A fogantyúk alkalmasak a forgatható fogantyús (06287) tömör kézikerekekhez is.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.