2 küllős kézikerék Illesztett furat poliamid 06255-6130XCN
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- Kivitel: horony nélkül és horonnyal
Mennyiségi egység
28,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
Terméktípus
átfordítható fogantyúval
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
129
D2=D2 (inch)
0,312
L3=magasság
52
A
51
D3
32
D4
20
H
29
L
111
L1
20
L2
59
L4
53
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kézikerék, erősített és stabilizált poliamid.
Dugó, poliamid.
Átmenő persely és menetes betét a hengeres fogantyúhoz acélból.
Dugó, poliamid.
Átmenő persely és menetes betét a hengeres fogantyúhoz acélból.
Kivitel
Kézikerék, olaj- és zsírálló, fekete (RAL 9011), szatinált.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely és menetes betét a behajtható hengeres fogantyúhoz barnított.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely és menetes betét a behajtható hengeres fogantyúhoz barnított.
További információk
A rajzon a D2 furat H7-es tűrése csak a metrikus kézikerekekre érvényes. A collos méretezésű kézikerekek tűrése H10.
Egyedi igényre
További dugószínek,
speciális kivitelek.
speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.