text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wing grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Component colour
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
50
B=Width
5
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
24
L=thread length
20
Colour Cap
black grey RAL 7021
D2
14
H1
11,5
Thread type
external thread
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
Description

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy
nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak