Recézett markolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06267-52A45X20
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
4,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet (inch)
3/8-16
H=Magasság
36
L=menethossz
20
D2
18
Fedél
színe
világosszürke, RAL 7035
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Menetes csap, fényes.
Rajzi hivatkozás
L alak: külső menettel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.