Recézett fejű csavar nemesacél fémtiszta 06090-A32X16
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Anyaga: automataacél vagy nemesacél 1.4305
- Különböző menetméretek
Sales unit
6,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled screw
DIN
DIN 464
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
30
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
18
L=thread length
16
D3
16
K
6
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Anyag
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A következő menethosszúságoknál nincs beszúrás:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.