Recézett fejű csavar nemesacél fémtiszta 06090-A22X25
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Anyaga: automataacél vagy nemesacél 1.4305
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
5,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett fejű csavar
DIN
DIN 464
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
24
D=Menet (inch)
1/4-20
H=Magasság
15
L=menethossz
25
D3
12
K
5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31161505
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
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A következő menethosszúságoknál nincs beszúrás:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.