Gomba alakú fogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06241-A17
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
1,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Mushroom knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
21
D=Thread (inch)
10-32
H=Height
21
T=thread depth
10
Colour
Cap
colza yellow RAL 1021
D2
12
D3
19
H1
10
Size
1
Thread type
internal thread
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.