Gömbmarkolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06245-4A46X20
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
7,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbmarkolat
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet (inch)
3/8-16
H=Magasság
51
L=menethossz
20
T=menetmélység
14
D2
24
D3
31
Fedél
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H1
5,5
H2
4,5
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
Ergonómiai szempontból tökéletes termék a „háromdimenziós” megfogáshoz. A „harmadik dimenzióhoz” egy hosszanti recézet is hozzátartozik. A CAD-es számítógépes tervezésnek köszönhetően a legkülönbözőbb ágazatok követelményei is teljesíthetők.
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy
nemesacél, fémtiszta.
nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.