text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbmarkolat
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet (inch)
3/8-16
H=Magasság
41
L=menethossz
20
T=menetmélység
14
D2
19
D3
23
Fedél színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H1
4
H2
3
Menettípus
külső menet
Méret
3
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
Ergonómiai szempontból tökéletes termék a „háromdimenziós” megfogáshoz. A „harmadik dimenzióhoz” egy hosszanti recézet is hozzátartozik. A CAD-es számítógépes tervezésnek köszönhetően a legkülönbözőbb ágazatok követelményei is teljesíthetők.
Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy
nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak