text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
előreálló persellyel
Alak
H
Alaktípus
zsákfurattal
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=furat (inch)
0,312
H=Magasság
25
T=furatmélység
14
D2
13,5
H2
13
H3
10
Menettípus
illesztett furat
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
Termoplasztikus műanyag, fekete.
Acél elemek szilárdsági osztály 5.8
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
További információk
A kiálló acél persellyel rendelkező csillagmarkolatok kiválóan alkalmasak keresztcsapos kötésekhez.
Rajzi hivatkozás
-
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak