text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
C
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
32
D=furat (inch)
0,25
H=Magasság
21
T=furatmélység
12
D2
12
H1
21
H3
10
Menettípus
illesztett furat
T1
15
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

1.4308 (megfelel az AISI 304-nek) nemesacél.

Kivitel
köszörült és polírozott.
Rajzi hivatkozás
C alak: zsákfurat
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak