Star grip thermoplastic black 06220-20-440A4X50
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
Sales unit
1,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
DIN 6336
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
40
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
25
L=thread length
50
D8
18
H3
13
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Termoplasz, fekete, menetes csap acél.
Kivitel
Screw trivalent blue passivated.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.