Star grip reamed hole thermoplastic black 06220-3CN
- Can be used as a clamping, retaining and fastening element
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- For manually adjusting assemblies, machines and aggregates
- Form G: without bush
- Cap in various colour combinations
Mennyiségi egység
€0.57
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Star grip
Version 1
reamed hole
DIN
similar to DIN 6336
Form
G
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
D1=Outside diameter
40
D=bore
0,312
H=Height
25
T=bore depth
14
Colour
Cap
black
D8
18
H3
13
Thread type
reamed hole
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
Material
Black thermoplastic.
On request
Other colours or designs, such as company logo.
Drawing reference
Form G: without bush
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.