Ötágú csillagfogantyú polírozott hőre keményedő műanyag fekete 06851-40A4
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- magasfényű polírozott
Mennyiségi egység
4,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Kivitel 1
polírozott
Alak
K
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
automataacél
Komponensek
színe
kék passzivált
D1=Külső átmérő
40
D=Menet (inch)
3/8-16
H=Magasság
28
T=menetmélység
15
D2
20
H1
14
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PF 31 duroplaszt.
Acél.
Acél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált.
Acél, kék passzivált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.