text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
A hüvelykben
4.000
Alábbiakhoz
5/8
C hüvelykben
1.188
D hüvelykben
1.281
F hüvelykben
1.500
G hüvelykben
0.750
H hüvelykben
0.340
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought