Szorítóvas lépcsős blokkokal edzett acél edzett és barnított 04070-01-CQL44
- Univerzális rögzítő aljzatokkal történő használatra
- Állítható magasságú
Sales unit
29,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
with stepped heel
Main
material
QT steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
A in inch
0.750
B2 in inch
1.500
E1 in inch
1.281
E2 in inch
1.188
L
inch
4.000
Suitable for
5/8
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.