text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
lépcsős blokkokal
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
A hüvelykben
0.500
Alábbiakhoz
1/2
B2 hüvelykben
1.125
E1 hüvelykben
0.906
E2 hüvelykben
0.688
L collban
2.500
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought