- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Ideális lapos munkadarabokhoz
- Kis méret
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
Az L hosszúság 1/8”-dal megemelt orr esetében adott.
A alak:
A sima változat levehető alumínium sapkával rendelkezik, amely megvédi a munkadarabot a sérüléstől.
B alak:
A bordázott változat jobban tartja a munkadarabot.
A alak:
A sima változat levehető alumínium sapkával rendelkezik, amely megvédi a munkadarabot a sérüléstől.
B alak:
A bordázott változat jobban tartja a munkadarabot.
Rajzi hivatkozás
A) sima változat
B) bordázott változat
B) bordázott változat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.