Excenterkar nemesacél elektropolírozott 04232-85410AE
Mennyiségi egység
16,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
33,5
A=Fogantyúhossz
28
B=Szélesség
14,4
D=Menet (inch)
8-32
H1=Magasság
13,5
Acélkulcs
1.4308
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Kézi
erő
FH N
45
Löket
S
1
Menettípus
belső menet
Méret
8
Szorítóerő
F
kN
0,6
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
Fogantyú nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).
Nyomóalátét nemesacél 1.4034 (megfelel AISI 420) edzett.
Tengelycsap, tőcsavar nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).
Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szemcseszórt.
Nyomóalátét, tengelycsap, hernyócsavar sima.
Nyomóalátét, tengelycsap, hernyócsavar sima.
További információk
A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.