Excenterkar nemesacél elektropolírozott 04232-15120A2X20
Mennyiségi egység
20,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,2
A=Fogantyúhossz
70,4
B=Szélesség
21,5
D=Menet (inch)
1/4-20
H1=Magasság
22
L=menethossz
20
Acélkulcs
1.4308
B1
15
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Kézi
erő
FH N
120
Löket
S
1,2
Menettípus
külső menet
Méret
1
Szorítóerő
F
kN
4
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyú, nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).
Nyomóalátét üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyagból.
Tengelycsap, alátét és tőcsavar 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar és tőcsavar, fémtiszta.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar és tőcsavar, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.