Excenterkar beállítható nemesacél szemcseszórt 04233-15123A1X30
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- A befogás egy finommenettel pontosan beállítható
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kivitelek: elektropolírozott vagy szórt
Mennyiségi egység
25,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
szemcseszórt
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,2
A=Fogantyúhossz
70,4
B=Szélesség
21,5
D=Menet (inch)
10-32
H1=Magasság
22
L=menethossz
30
Acélkulcs
1.4305
B1
15
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Kézi
erő
FH N
120
Löket
S
1,2
Menettípus
külső menet
Méret
1
Szorítóerő
F
kN
4
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyú, nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).
Nyomóalátét üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyagból.
Tengelycsap, alátét és tőcsavar 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar és tőcsavar, fémtiszta.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.