text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
rubintvörös, RAL 3003
Komponens anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
59,1
A=Fogantyúhossz
52,3
B=Szélesség
18
D=Menet (inch)
10-24
H1=Magasság
17
L=menethossz
30
B1
13
D1
15,4
D2
8
H
11,2
Kézi erő FH N
100
Löket S
1
Menettípus
külső menet
Méret
0
Szorítóerő F kN
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Fogantyúkar, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Fogantyú, fekete, porbevonatú
Nyomóalátét, fekete
Tengelycsap, fémtiszta
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált, vagy nemesacél, fémtiszta
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak