text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Cam lever
Main material
steel
Alaptest felülete
kék passzivált
Component material
steel
A1=Handle length
108
A=Handle length
96
B=Width
33,3
D=Menet (inch)
3/8-16
H1=Height
28,5
L=thread length
40
Acélkulcs
1.0401
B1
24
Clamping force F (kN)
8
D1
27,1
D2
11
H
18
Hand force FH N
350
Menettípus
külső menet
Size
2
Travel S
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Fogantyúkar, 1.0401 acél.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály.

Kivitel
Fogantyúkar, tőcsavar és alátét, kék passzivált.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought