Cam lever adjustable stainless steel blasted 04233-15413A1X20
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- A befogás egy finommenettel pontosan beállítható
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kivitelek: elektropolírozott vagy szórt
Mennyiségi egység
26,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
szemcseszórt
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,2
A=Fogantyúhossz
70,4
B=Szélesség
21,5
D=Menet (inch)
10-32
H1=Magasság
22
L=menethossz
20
Acélkulcs
1.4308
B1
15
D1
18
D2
9
H
14,7
Kézi
erő
FH N
120
Löket
S
1,2
Menettípus
külső menet
Méret
1
Szorítóerő
F
kN
4
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Stainless steel version A1:
Handle stainless steel 1.4308 (AISI 304 equivalent).
Thrust washer stainless steel 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Hinge pin and stud stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Stainless steel version A4:
Handle, thrust washer, hinge pin and stud stainless steel 1.4404 (AISI 316L equivalent).
Version
Stainless steel version A1:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer hardened.
Hinge pin and stud bright.
Stainless steel version A4:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer chemically nickel-plated.
Hinge pin and stud bright.
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer hardened.
Hinge pin and stud bright.
Stainless steel version A4:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer chemically nickel-plated.
Hinge pin and stud bright.
Note
Adjustable cam levers are used when the position of the clamping lever relative to the clamping axis permits only one specific position (swing circle interference). The exact position of the clamping lever is adjusted with a screwdriver via the fine thread on the stud.
The thrust washer face is lightly greased before delivery.
The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
The thrust washer face is lightly greased before delivery.
The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
Drawing reference
1) setscrew for fine adjustment of lever
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.