text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
elektropolírozott
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
33,5
A=Fogantyúhossz
28
B=Szélesség
14,4
D=Menet
6-32
H1=Magasság
13,5
L=menethossz
30
Acélkulcs
1.4404
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Kézi erő FH N
45
Löket S
1
Menettípus
külső menet
Méret
8
Szorítóerő F kN
0,6
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
Material

Stainless steel version A1:
Handle stainless steel 1.4308 (AISI 304 equivalent).
Thrust washer stainless steel 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Hinge pin and stud stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Stainless steel version A4:
Handle, thrust washer, hinge pin and stud stainless steel 1.4404 (AISI 316L equivalent).

Version
Stainless steel version A1:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer hardened.
Hinge pin and stud bright.

Stainless steel version A4:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer chemically nickel-plated.
Hinge pin and stud bright.
Note
Adjustable cam levers are used when the position of the clamping lever relative to the clamping axis permits only one specific position (swing circle interference). The exact position of the clamping lever is adjusted with a screwdriver via the fine thread on the stud.

The thrust washer face is lightly greased before delivery.
The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
Drawing reference
1) setscrew for fine adjustment of lever
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought