Excenterkar alumínium fekete RAL 9005 porszórt 04232-10-75011ADX30
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Színe: fekete vagy rubintvörös
Mennyiségi egység
7,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
fekete RAL 9005
Komponens
anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
27,5
A=Fogantyúhossz
22
B=Szélesség
13,8
D=Menet (inch)
6-32
H1=Magasság
13,5
L=menethossz
30
B1
11,5
D1
10,7
D2
6
H
9
Kézi
erő
FH N
50
Löket
S
1
Menettípus
külső menet
Méret
7
Szorítóerő
F
kN
0,5
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag
Fogantyú, alumíniumöntvény EN AC-46200.
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap, acél szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4305.
Tőcsavar, acél szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fogantyú, porszórt finomstruktúrájú fekete vagy finomstruktúrájú közlekedési piros.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar acél kékre passzivált vagy nemesacél fémtiszta.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar acél kékre passzivált vagy nemesacél fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.